Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

readycable® encoder cable similar to Rexroth IKS0259, base cable TPE 5 x d

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Bio-oil-resistant
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • chainflex® class: 7.6.4.1

Poradenské služby

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h