Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

readycable® adapter cable similar to Heidenhain 298 402-xx, connecting cable iguPUR 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • chainflex® class: 3.1.3.1

Nejste si jisti, zda se hodí?

Poradenské služby

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h