iglidur® tribo-tape A160
Výstelka tribo-tape igus® je určena k uživatelsky přívětivému vyložení povrchů a tvarů, na které jsou kladeny vysoké tribologické požadavky. Lze tak ještě lépe optimalizovat nejen pohyb strojů a nástrojů. Páska má tloušťku pouze 0,5–1 mm (včetně lepicí pásky + 0,21 mm), takže zabírá jen velmi málo místa. Pásku si vyrobíte snadno – stačí odstřihnout nůžkami. Volitelné samolepicí pásky pro výrobu vložek nabízejí téměř neomezené možnosti.
Výstelku iglidur® tribo-tape lze objednat i se samolepicí páskou pro snadnou montáž.
Tribo-páska iglidur® A160 je v porovnání s jinými stejně tenkými plastovými fóliemi cenově velmi výhodné a má velmi vysokou odolnost proti opotřebení.
Vymezení oblasti pro lepení páskou
Na přilnavost lepicí pásky, jíž je tribo-páska opatřena, jsou samozřejmě kladeny určité limity. Řada vlivů prostředí může ovlivnit lepidlo a způsobit seškrábnutí podkladových vrstev, což by se nestalo při strukturálním spojování.
Vysoce přilnavé plochy, které dokáží odolávat nepřetržitému zatížení, lze obvykle dosáhnout pouze prostřednictvím chemicky reaktivního jedno- nebo dvousložkového lepidla. V takových případech je nutno pečlivě upravit lepidlo, substrát a předúpravu substrátu. Díky mnoha možnostem kombinací nejsme schopni poskytnout přesné pokyny nebo konkrétní doporučení.
Výslovně upozorňujeme, že lepicí pásky tribo-tape iglidur® pouze usnadňují montáž pásky. Zkušenosti ukazují, že přilnavost pásky se v čase zeslabuje. Společnost igus není zodpovědná za nedostatky lepicího systému na základě lepicích pásek.
Certifikáty a normy