iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MDM, mm

Nacvakněte a je hotovo!

iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MDM, mm
iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MDM, mm drawing
1 z 2
iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MDM, mm
iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: MDM-1213-06
  • Materiál: iglidur® M250
  • Provedení: Koupit dvoupřírubová klipová ložiska
  • Rozměry:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
Klipové dvoupřírubové ložisko se symetrickou přírubou. Velká druhá příruba umožňuje ložisku zachytávat vyšší osové síly a zajišťuje jej axiálně i v případě volně tolerovaných upevnění.
Klipové dvoupřírubové ložisko se symetrickou přírubou. Velká druhá příruba umožňuje ložisku absorbovat vyšší osové síly a zajišťuje ho axiálně, i když není přesně osazené. Zvláštní vlastnosti: velké styčné plochy příruby, symetrická příruba, snadná montáž, snadné zacvaknutí, zajištění, speciální verze KTL možná
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h