iglidur® M250, dělené ložisko, MYM, mm

Snadná montáž

iglidur® M250, dělené ložisko, MYM, mm
iglidur® M250, dělené ložisko, MYM, mm drawing
1 z 2
iglidur® M250, dělené ložisko, MYM, mm
iglidur® M250, dělené ložisko, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: MYM-04-04
  • Materiál: iglidur® M250
  • Provedení: Nakupte dělená ložiska
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
Nízká vůle ložiska, velmi přesné, jednoduchá montáž díky zabudovanému otvoru, materiál: iglidur® M250, bezúdržbovost a predikovatelná životnost
Snadná instalace - ložisko vyrobené z prověřeného materiálu iglidur® M250. Díky otvoru je zde možné zohlednit různorodá výrobní přesnosti, dosáhnout minimální vůle ložiska a zkrátit montáž.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h