1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: MKM-1012-10
- Materiál: iglidur® M250
- Tvar: Obchod s dvoupřírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
iglidur® M250 | Robustní univerzál s vynikajícím pohlcováním vibrací
Samomazný materiál iglidur® M250 se vyznačuje zejména vysokou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Osvědčil se zejména v podmínkách, ve kterých je kladen velký důraz na pohlcování vibrací, např. u sportovního vybavení a balicích strojů. Díky schopnosti pohlcovat špínu je také vhodný pro zemědělské stroje a zahradní vybavení.
Typické oblasti použití
- Zemědělská technika
- Strojírenství
- Nábytek / Průmyslový typ
- Textilní průmysl
Kdy jej použít?
- Pokud je materiál vystaven silnému znečištění
- Pro vynikající pohlcování vibrací
- Pro nízké až střední rychlosti
- Pokud je vyžadována mechanická přepracování
- Odolný proti hranovému zatížení
- Vysoká odolnost proti nárazům
- Velké tloušťky stěn podle normy DIN 1850
Kdy jej nepoužít?
- Pro aplikace ve vlhkých oblastech
- Pokud je vyžadována velmi vysoká přesnost
- Pro velmi hladké hřídele
- Pokud potřebujete cenově výhodný materiál s maximální odolností proti opotřebení
Nejste si jisti, zda se bude hodit?