The ReBeLMove Pro je jednoduché a flexibilní řešení pro přepravu vašich přepravních boxů (SLC box), pracovních stanic, palet, polic a
dalších individuálních vozíků. Díky autonomní navigaci
se systém rychle přizpůsobí novým úkolům a je vhodný pro širokou škálu
aplikací. Integrované senzory umožňují bezpečnou a bezproblémovou navigaci, čímž jsou chráněni jak vaši zaměstnanci, tak vozidlo. The ReBeLMove Pro nabízí i cenovou výhodu přibližně 25 % oproti srovnatelným
autonomním mobilním robotům (AMR).
ReBeLMove Pro je díky uživatelsky příjemné webové aplikaci snadné nastavit a ovládat. Bezproblémová komunikace
s virtuálními rozhraními (REST API) a fyzickými IoT zařízeními zajišťuje automatizované řízení procesů. Integrovaný správce flotily a intuitivní aplikace. Parametry procesu jsou průběžně monitorovány a transportní příkazy jsou spouštěny automaticky: například je možné otevírat výtahy a přivolávat je. V montážních linkách nebo na strojích si můžete objednat doplnění ručně nebo pomocí modulu IO.
Kromě toho volitelný správce flotily umožňuje provádět celé flotily The ReBeLMove Pro přepravní úkoly efektivně a bez přerušení pracovních procesů.
Aplikace
Následující výrobní procesy lze automatizovat s ReBeLMove Pro: zásobování a vyprazdňování strojů, zásobování manuálních pracovních stanic, přeprava prázdných kontejnerů, doplňování zboží, přeprava vozíků vychystávání objednávek, provádění kvalitativních procesů a dodávání nářadí operátorům.
Integrovaný správce flotily
Už máte jiné AMR v provozu a chcete přidat jeden nebo více kusů ReBeLMove Pro do vaší stávající flotily? Díky volitelnému správci flotily mohou operátoři ovládat flotilu ReBeLMove Pro a smíšené flotily spolehlivě a bez kolizí. Systém správy flotily je kompatibilní s VDA5050.
Intuitivní aplikace
Nastavení, přizpůsobení a provoz prostřednictvím centrální webové aplikace. Intuitivní uživatelské rozhraní funguje na všech
operačních systémech: Android, iOS, web a Windows.
Další informace: Dokumentace AMR - wiki