Apiro rotačně lineární stůl

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Informace o produktu

  • Nosnost až 1,5 kg
  • Pracovní prostor až 390 mm 
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,1 m/s
  • Min. provozní životnost: 1 milion cyklů
  • Opakovatelnost přesnost ± 0,5 mm

Dostupné volitelně

  • Další rozměry na vyžádání
  • Energetické řetězy (nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Bez řídicí jednotky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace