Apiro lineární robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe

Informace o produktu

  • Nosnost až 1,5 kg
  • Pracovní prostor až 625 x 625 x 625 mm 
  • Stupňů volnosti: 3
  • Rychlost: až 0,1 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm
  • Min. provozní životnost: 500 tisíc cyklů
  • Lehčí než konvenční lineární roboty igus
Dostupné volitelně
  • Další velikosti na vyžádání
  • Energetické řetězy (nejsou součástí dodávky)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Bez řídicí jednotky

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h