iglidur® X, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm

Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky

iglidur® X, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm
iglidur® X, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm drawing
1 z 2
iglidur® X, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm
iglidur® X, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: XFL-14
  • Materiál: iglidur® X
  • Provedení: Přírubová ložiska
  • Rozměry:
    • d1 14 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
  • Splňuje požadavky protipožární ochrany americké vládní agentury Federal Aviation Administration (FAA) pro interiéry letadel
  • Univerzální chemická odolnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
iglidur® – bezúdržbové dvoudírové přírubové pouzdro
 
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
 
iglidur® X se vyznačuje kombinací velice vysoké odolnosti vůči teplotám s vysokou pevností v tlaku a vysokou odolností vůči chemikáliím. Ložisko iglidur® X je určeno pro vyšší rychlosti než jiná ložiska iglidur®.
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
  • Splňuje požadavky protipožární ochrany americké vládní agentury Federal Aviation Administration (FAA) pro interiéry letadel
  • Nízká hmotnost
  • Bez nutnosti mazání
 
Kdy použít?
  • Když je potřeba nainstalovat přírubové ložisko
  • Když použití klipového ložiska jako průchodné objímky desky není dostatečné
  • Když jsou přítomny extrémně velké tolerance absorpce
  • Pokud zalisování lisovaného ložiska není dostatečné pro zajištění ložiska v axiálním směru
Kdy nepoužít?
  • Pokud je požadováno další úhlové vyrovnání
  • Pokud montáž pomocí šroubů není možná
  • Pokud je vyžadována velká délka vedení
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu

Montáž
 
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h