Polymerový vozík drylin W econ WWPV | s předpětím

WWPV-10-30-06-P160 product image
igus-icon-lupe
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
WWPV-10-30-06-P160 product image
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
  • Aretovaný vozík, instalační velikost 1030, může být doplněn o volitelné předpětí (volitelně).
  • Standardní lišty jsou k dispozici ve verzi s tvrdým eloxem, stříbrné a černé a délce až do 3 000 mm. Nabízíme profily kolejnic nevrtané pro vlastní vzory vrtání.
  • Bez PTFE, testováno na přítomnost PFAS použitím iglidur® JGPF. Těžiště 10 N, délka kolejnice 300 mm, rychlost 0,002 m/s, zrychlení 0,1 m/s², provozní výkon 16 936 km
  • Lineární vedení umožňuje suchý provoz bez vnějšího mazání a je tedy bezúdržbové
igus-icon-lieferzeitWWPV-10-30-06-P160
P160

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace