igutex® TX3, válcové pouzdro, mm - TX3SM

igutex® TX3, válcové pouzdro, mm - TX3SM
igutex® TX3, válcové pouzdro, mm - TX3SM drawing
1 z 2
igutex® TX3, válcové pouzdro, mm - TX3SM
igutex® TX3, válcové pouzdro, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: TX3SM-2024-15
  • Materiál: igutex® TX3
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Dalších igutex® TX3 díl
  • Výrobní metoda: vinutý
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nejnižší míra opotřebení za extrémních podmínek suchého chodu
  • Bez mazání a údržby
  • Testováno ve zkušební laboratoři igus při tlaku až do 130 MPa a rychlosti lineárního kývavého pohybu 0,01 m/s
  • Dlouhá provozní životnost díky nízkému opotřebení, není potřeba žádné další mazání
igutex® TX3 | Kluzné pouzdro z kompozitního materiálu pro aplikace s vysokým zatížením Odvětví zemědělské a stavební techniky kladou zvláštní nároky na provozní spolehlivost a provozní životnost. igutex® TX3 je navržen pro samomazné použití. Prostoje strojů způsobené nedostatečným mazáním jsou proto vyloučeny. To snižuje náklady a prospívá životnímu prostředí.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace