Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

readycable® motor cable similar to Danaher Motion 89918 (5 m), base cable, TPE 7.5 x d

  • Requirements: For extremely heavy duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Nejste si jisti, zda se hodí?

Poradenské služby

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h