Informace o produktu
- Snadná integrace s lehkými roboty
- Plug & play řešení připravené k připojení
- Rozvaděč
- Kabelová sada: 3m
- Max. rychlost: 0,3 m/s
Dostupné volitelně
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informace o produktu
Dostupné volitelně
Integrace řídicích systémů pro roboty s nízkou hmotností
Jednotka IO umožňuje jednoduchý a intuitivní systém řízení a programování robotů, který usnadňuje automatizaci.
Přímá integrace řídících skříní přes digitální vstupy a výstupy nabízí snadné a připravené řešení k připojení. Díky tomu může být 7. osa uvedena do pohybu velmi rychle. Řešení je v současnosti možné využít u následujících výrobců robotů:
igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki,
ABB, Fanuc, Kuka a další. Hlavní ovládací systém není nutný.
Pokud chcete použít svůj vlastní (robotický) ovládací systém, není to problém.
Alternativně je možné provozovat jednotlivé osy pomocí ovládacího systému. Např. s naším igus® D1 dryve ovládacím systémem motoru. S touto řídicí architekturou potřebujete na lineární osu nebo motor a další hlavní ovládací systém, který kontroluje koordinaci pohybu.
Motorové ovládací systémy nejsou dílem produktu a lze je u nás objednat volitelně. Hlavní ovládací systém společnost igus v současnosti nenabízí.
Příklady použití
Typické aplikace našich 7. os zahrnují aplikace typu pick & place,
svařování a mnohem více.
Volitelné příslušenství
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Pokud si nejste jisti, zda je robot pro vaši aplikaci vhodný, neváhejte nás kontaktovat ohledně ukázky.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h