Robot SCARA 4 DOF s opláštěním

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 z 4
Robot SCARA 4 DOF s opláštěním
Robot SCARA 4 DOF s opláštěním
Robot SCARA 4 DOF s opláštěním
Robot SCARA 4 DOF s opláštěním
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Nosnost: 2 kg
  • Rozsah: 560 mm
  • Dosah podél osy Z: 500 mm
  • Stupně volnosti: 4
  • Rychlost: 20 cyklů/minuta
  • Minimální provozní životnost: 2,5 milionu cyklů
  • Krytí IP45, splash-proof
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Bez řídicí jednotky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace