Vřeteno motoru dryspin se shodou P=0, M3 | závit DST | RH | nerezová ocel | délka: 150 mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Vnější průměr: 5 - 12 mm 
  • Rozteč čepů: 2,54–50 mm 
  • Vícechodý
  • Není samosvorné
  • Délka 310 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace