iglidur® M260, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M260SM

iglidur® M260, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M260SM
iglidur® M260, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M260SM drawing
1 z 2
iglidur® M260, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M260SM
iglidur® M260, kluzné pouzdro bez příruby, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: M260SM-2024-25
  • Materiál: iglidur® M260
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Dalších iglidur® M260 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 was specially developed for use in harsh environments. In addition, care was taken during development to ensure that the material can be used particularly well for injection-moulded thick-walled bearings. This makes iglidur M260 particularly suitable for applications in which thick-walled bearings are to be used or replaced that are as robust as possible at the same time.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace