Informace o produktu
- Snadná
integrace s roboty Epson
- Plug & play
řešení připravené k zapojení
- Rozvaděč
- Sada kabelů:
3 m
- Max.
rychlost: 0,3 m/s
Volitelně k dispozici
Informace o produktu
Volitelně k dispozici
Integrace rozvaděče pro EPSON
S jednotkou EPSON je robotické ovládání a programování jednoduché a intuitivní, což umožňuje snadný začátek automatizace.
Přímá integrace skříňového rozvaděče umožňuje snadné řešení připravené k připojení. Díky tomu lze 7. osu uvést do chodu během velmi krátké doby. Řešení je v současné době možné s následujícími kinematikami EPSON: T3, T6, VT6. Hlavní ovládací systém není zapotřebí.
Můžete také použít svůj vlastní (robotický) ovládací systém.
Alternativně je možné provozovat každou osu samostatně pomocí ovládacího systému. Např. pomocí našeho igus D1 dryve ovládacího systému motoru. U této architektury řízení potřebujete pro lineární osu nebo motor a další hlavní ovládací systém, který koordinuje pohyb.
Motorové ovládací systémy nejsou dílem výrobku a lze je u nás objednat jako volitelné příslušenství. Společnost igus v současnosti nenabízí hlavní ovládací systém.
Příklady použití
Typické aplikace našich 7. os zahrnují aplikace pick & place,
svářecí aplikace a mnohem více.
Volitelné příslušenství
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Pokud si nejste jisti, zda je robot vhodný pro vaši aplikaci,
neváhejte nás kontaktovat pro demo.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h