Poskytuje větší přilnavost než stávající verze s hladkou hliníkovou trubkou
Délková tolerance: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-SAC20-606-B180-30-ES
20
6
606
V hotových systémech s hřídelí z hliníku, uhlíku, nerezové oceli nebo PVC se kuličková ložiska osvědčila jako vodicí válečky pro vychylování fólií a etiket nebo pro dopravu zboží. Díky použití vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení a tenkostěnných trubic poskytují úsporu hmotnosti až 48 % oproti kovovým řešením. Má tedy o 42 % nižší hmotnostní setrvačnost, potřebná energie k zachování jeho pohybu je tak podstatné nižší a válečky dosáhnou dřívějšího dosažení rychlosti.