1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: AX500FM-0608-06
- Materiál: iglidur® AX500
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Odolný proti opotřebení, vysokoteplotní materiál
- Vyhovuje EU10/2011
- Elektrická vodivost
- Vhodné pro vysoké provozní teploty
iglidur® AX500 | Vodivý materiál pro vysoké teploty a použití v potravinářství
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Zdravotnická technika
Další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisejí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska zalisování. Vnitřní průměr se nastavuje na vhodnou toleranci až po stlačení ve vrtání domečku. Nadrozměr zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyb v domečku je tak spolehlivě eliminován.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
- V souladu s nařízením EU 10/2011 EC
- Odolný proti teplotě od -100 °C do +250 °C
- Vysoká chemická odolnost
- Samomazné a bezúdržbové
- Standardní sortiment ze skladu
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Zdravotnická technika
Další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisejí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska zalisování. Vnitřní průměr se nastavuje na vhodnou toleranci až po stlačení ve vrtání domečku. Nadrozměr zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyb v domečku je tak spolehlivě eliminován.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?