Kabelová zásuvka Binder M8, 6,0-8,0 mm, stíněné, 99 3362 300 04, 99 3360 300 03, šroubovací svorkovnice, IP67, certifikace UL

MAT01733873 product image
igus-icon-lupe
MAT01733873 product image
igus-icon-lupe
MAT01733873 product image
igus-icon-lupe
MAT01733873 product image
igus-icon-lupe
MAT01733873 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Kabelová zásuvka Binder M8, 6,0-8,0 mm, stíněné, 99 3362 300 04, 99 3360 300 03, šroubovací svorkovnice, IP67, certifikace UL
Kabelová zásuvka Binder M8, 6,0-8,0 mm, stíněné, 99 3362 300 04, 99 3360 300 03, šroubovací svorkovnice, IP67, certifikace UL
Kabelová zásuvka Binder M8, 6,0-8,0 mm, stíněné, 99 3362 300 04, 99 3360 300 03, šroubovací svorkovnice, IP67, certifikace UL
Kabelová zásuvka Binder M8, 6,0-8,0 mm, stíněné, 99 3362 300 04, 99 3360 300 03, šroubovací svorkovnice, IP67, certifikace UL
Kabelová zásuvka Binder M8, 6,0-8,0 mm, stíněné, 99 3362 300 04, 99 3360 300 03, šroubovací svorkovnice, IP67, certifikace UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01733873
3 čepy