- Přímočarý pohyb díky vnitřním/vnějším článkům řetězu
- Tichý provoz díky integrované brzdě na radiálních dorazech
- Velmi vysoká stabilita díky systému osazení a drážky
- O 15 % vyšší pevnost v tahu (ve srovnání s nejlepší starou sérií E4), rozšířená samonosná délka díky vylepšenému systému dorazů a vertikálním radiálním stopům
- IPA klasifikace – Zpráva IG 1303-640, testováno pro E4.32.10.063.0
Více informací o standardní sérii energetických řetězů E4.32
Série E4.32 je vhodná pro následující typy aplikací:
- Vertikální: vertikální zavěšení ≤80 m, vzepřené aplikace ≤5 m
- Horizontálně: aplikace bez podpěry ≤ 3,3 m, kluzné aplikace ≤ 200 m
- Rotační pohyby: rotační aplikace jsou možné, je-li to nutné, s následným přepracováním (úhel otočení 180° nebo větší vždy vyžaduje mechanické přepracování)