iglidur® E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ESM

iglidur® E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ESM
iglidur® E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ESM drawing
1 z 2
iglidur® E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ESM
iglidur® E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ESM-0608-06
  • Materiál: iglidur® E
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dalších iglidur® E díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur E je charakteristický především dlouhou provozní životností v kombinaci s hřídeli z hliníku. Ze všech polymerů iglidur vyniká iglidur E mimořádně dobrou odolností proti opotřebení, zejména při lineárních a kyvných pohybech. ​
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace