Naklápěcí kuličkové ložisko xirodur® B180, pro vychýlení, kuličky z nerezové oceli

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing

  • Vnitřní Ø: 10, 12, 20 mm
  • Úhlový pohyb k vyrovnání nesouososti
  • Bez maziva a odolné proti korozi
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kuličky: nerezová ocel
igus-icon-lieferzeitBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h