igubal EFOM FC – flexibilní a robustní pro potravinářský a farmaceutický průmysl
Ložisko příruby EFOM FC se 2 otvory nabízí širokou škálu výhod, díky kterým je ideální pro podporu hřídelí v různých aplikacích a odvětvích. Vyhovuje sérii rozměrů E a umožňuje bezúdržbový suchý provoz, což eliminuje potřebu externího mazání a přináší tak jak ekologické, tak ekonomické výhody.
Domeček EFOM FC je vyroben z houževnatého polymeru igumid FC, který je magneticky a opticky detekovatelný. Materiály pro kaloty můžete zvolit z následujících možností: iglidur A181 a FC180.
Přírubové ložisko EFOM FC se 2 otvory je schopno kompenzovat nesouosost a hranová zatížení. Díky své velmi nízké hmotnosti pomáhá snižovat celkové zatížení systému a je také zcela odolný vůči korozi, což jej činí ideálním pro použití v náročných podmínkách. Kromě toho nabízí EFOM FC vynikající pohlcování vibrací a je odolné proti nečistotám a prachu, což zvyšuje jeho spolehlivost a odolnost.
Další informace o našich kulových ložiscích:
iglidur A181 (v souladu s FDA a EU 10/2011): -50 °C až +90 °C, krátkodobě až +110 °C
iglidur FC180 (zjistitelný): -40 °C až +90 °C, krátkodobě až +110 °C