1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: E7FM-0608-06
- Materiál: iglidur® E7
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
Poprvé je nyní materiál E7, známý z lineární technologie drylin®, dostupný také jako kluzné pouzdro s širokou škálou rozměrů. Ložiska vyrobená z nového materiálu nabízejí vynikající koeficient tření a opotřebení při nízkém až středním zatížení.
Oblasti použití:
balicí stroje, textilní stroje, typ nábytku
Oblasti použití:
balicí stroje, textilní stroje, typ nábytku
Nejste si jisti, zda se bude hodit?