Ložiskový domeček xiros®, materiály schválené pro kontakt s potravinami, kuličky z nerezové oceli

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Pro hřídele Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Snadná instalace díky integrovanému závitu
  • Vhodné pro kontakt s potravinami
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál ložiska: xirodur® B180
  • Materiál kuličky: nerezová ocel
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h