Kuličkové ložisko otočného prstence xirodur® B180, vysoce hladké, kuličky z nerezové oceli

BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing

  • Série s vnitřním Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Dobrá chemická a mořská odolnost
  • Vhodné pro kontakt s potravinami
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál kroužku a držáku: xirodur® B180
  • Materiál kuličky: nerezová ocel
  • K dispozici také se skleněnými kuličkami
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-40-B180-30-ES
80
40

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h