Kabelová kladka xirodur® B180, jednodílné řešení, kuličky z nerezové oceli

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Vnitřní Ø: 8, 10, 12 mm
  • Kuličkové ložisko s drážkou pro lano nahrazuje několik komponent
  • Různé profily a velikosti
  • Vhodné pro kontakt s potravinami
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál kroužku a držáku: xirodur® B180
  • Materiál kuličky: nerezová ocel
  • Možné jsou i další velikosti a profily
igus-icon-lieferzeitBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6