igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: hliník
- Materiál kluzných prvků: iglidur® J200
- Snadné nastavení vůle pomocí standardního šestihranného klíče 1,5 mm
- Testováno v laboratoři igus: zatížení 200 N, zrychlení 0,1 m/s², pojezd 500 mm, provozní výkon v nepřetržitém provozu: 5 000 km před výměnou ložiska
- Dlouhá životnost
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
žádné
200