chainflex® CF299 data cable

Phase-out model
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braiding of alloy wires 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in one layer with particularly short pitch length 5. Conductor made of high flexural strength special alloy
igus-icon-lupe
1 from 2
CF299.01.08 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braiding of alloy wires 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in one layer with particularly short pitch length 5. Conductor made of high flexural strength special alloy
  • Pro nejtěžší aplikace s vysokým zatížením a mimořádně malé poloměry ohybu až 4 x d
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti biologickým olejům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

This part is a discontinued model.

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h