Phase-out model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Pro nejtěžší aplikace s vysokým zatížením a mimořádně malé poloměry ohybu až 4 x d
- Vnější plášť z TPE
- Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
- Odolný proti biologickým olejům
- Bez halogenů
- Bez silikonu
- Bez PVC
- Odolný proti UV záření
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info
This part is a discontinued model.