1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: HSD350SM-0608-06
- Materiál: iglidur® HSD350
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Very high media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Odolný médiím a hygienický za nízké náklady
Díky novému materiálu je možné jeho nepřetržité používání v oblastech, kde je hygiena důležitá, včetně pravidelné sterilizace, s vynikajícím poměrem cena/výkon.
Typické oblasti použití
Fluidní technika
Lékařská technologie
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
K vyhledání vhodného produktu použijte naše možnosti filtrování
Tolerance a měřicí systém
Rozměry a tolerance instalace kluzných ložisek iglidur® závisejí na použitém materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
Montáž
iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Díky novému materiálu je možné jeho nepřetržité používání v oblastech, kde je hygiena důležitá, včetně pravidelné sterilizace, s vynikajícím poměrem cena/výkon.
Typické oblasti použití
Fluidní technika
Lékařská technologie
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Rozměry a tolerance instalace kluzných ložisek iglidur® závisejí na použitém materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
Montáž
iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?