iglidur® M250, axiální podložka, imperiální - M250TI

Odolný a všestranný materiál s vynikajícím tlumením vibrací

iglidur® M250, axiální podložka, imperiální - M250TI
iglidur® M250, axiální podložka, imperiální - M250TI drawing
1 z 2
iglidur® M250, axiální podložka, imperiální - M250TI
iglidur® M250, axiální podložka, imperiální - M250TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: MTI-04
  • Materiál: iglidur® M250
  • Provedení: Obchod s čelními podložkami
  • Rozměry:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.09 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Robustní univerzální materiál
  • Vynikající tlumicí vlastnosti
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Vysoce odolné proti otřesům
iglidur® M250 | Robustní univerzál s vynikajícím pohlcováním vibrací
 
  • Přes 450 rozměrů k dispozici skladem
  • Vynikající tlumicí vlastnosti
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Vysoce odolné proti otřesům
  • Silnostěnné podle DIN 1850
  • Nečistoty mohou být zapouzdřeny pro ochranu hřídele
  • Samomazná a bezúdržbová
Samomazné pouzdro vyrobené z materiálu iglidur® M250 vyniká svou odolností proti nárazům, pohlcováním vibrací a odolností proti opotřebení. Vynikají v aplikacích, kde je potřebné pohlcování vibrací – typickými příklady jsou zdravotnická a fitness zařízení a balicí stroje. Protože navíc dokáží zapouzdřit nečistoty, jsou také vhodné pro zemědělské stroje a zahradnická zařízení.
 
Typické oblasti použití
 
Zemědělství
Stroje
Nábytek/Průmyslový design
Textilní průmysl
 
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Jsou-li kluzná pouzdra vystavena vysokému
    množstvím nečistot
  • Pokud požadujete vysoké tlumicí vlastnosti
  • Pro nízké až střední rychlosti
  • Pokud je nutné mechanické vyhlazení povrchu stěny
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Vysoce odolné proti otřesům
  • Silnostěnné podle DIN 1850
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry a najděte vhodný výrobek
 
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® jsou závislé na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
 
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h