chainflex® připojovací kabel úhlový M8 x 1, CF.INI CF9

MAT9043724 product image
igus-icon-lupe
MAT9043724 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
MAT9043724 product image
MAT9043724 technical drawing
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9043724
3 pin
M8 angled socket
open end
3
CF.INI-P3-M8-BW-3
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.