TPE optický kabel (optický kabel) | CFLG.G, oba konce s konektorem ST

Phase-out model
LWL9040030 product image
igus-icon-lupe
  • Kabel ze skleněného vlákna pro aplikace s vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL9040030
6x50/125
Connector ST/Connector ST
10
igus-icon-info

This part is a discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h