Vláknové optické kabely TPE | CFLG.LB, konektor LC (oboje konce)

LWL90428946 product image
igus-icon-lupe
  • Gradovaný skelný kabel pro nejnáročnější aplikace
  • Vnější plášť z TPE
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Až záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL90428946
6x50/125
Connector LC/Connector LC
11
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h