igus-icon-lupe
- Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
- Vnější plášť z TPE
- Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
- Bez silikonu
- Odolný proti UV záření
- Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC Connector/BNC Socket
4.5
igus-icon-infoigus® GmbH určuje délku kabelu včetně konektoru nebo otevřené montáže.
Maximální délka přenosu: 50 m
* igus® GmbH byl schopen úspěšně implementovat zákaznické aplikace s nadměrnou délkou. Otestujte nás!