1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GV0FM-0608-06
- Materiál: iglidur® GV0
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Druh V0 podle UL94, univerzální
iglidur® GV0 je prvním materiálem iglidur® s klasifikací V0 podle UL94 pro univerzální použití v běžném teplotním rozsahu. Je předurčen pro aplikace s vysokými požadavky na požární ochranu (interiér vozidel, letectví, technická zařízení budov atd.). Všechny ostatní materiály iglidur® s třídou V0 jsou součástí vysokoteplotní složky. Obecné mechanické a tepelné specifikace jsou do značné míry srovnatelné s univerzálním materiálem iglidur® G.
Typické oblasti použití
Řešení pro odvětví
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
Montáž
Ložiska iglidur® se lisují do díry. Vnitřní průměr je nastaven na odpovídající toleranci až po vtlačení do vrtání domečku. Nadrozměry zalisování mohou být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Radiálním a axiálním pohybům v domečku se tak spolehlivě zabrání.
iglidur® – sestavení, lepení, obrábění
iglidur® GV0 je prvním materiálem iglidur® s klasifikací V0 podle UL94 pro univerzální použití v běžném teplotním rozsahu. Je předurčen pro aplikace s vysokými požadavky na požární ochranu (interiér vozidel, letectví, technická zařízení budov atd.). Všechny ostatní materiály iglidur® s třídou V0 jsou součástí vysokoteplotní složky. Obecné mechanické a tepelné specifikace jsou do značné míry srovnatelné s univerzálním materiálem iglidur® G.
Typické oblasti použití
- Cestující sedadla
- Polohovací zařízení
- Eskaltátory
- Rozvaděče
- Závěsy
Řešení pro odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
Montáž
Ložiska iglidur® se lisují do díry. Vnitřní průměr je nastaven na odpovídající toleranci až po vtlačení do vrtání domečku. Nadrozměry zalisování mohou být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Radiálním a axiálním pohybům v domečku se tak spolehlivě zabrání.
iglidur® – sestavení, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?