igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Kabel ze skleněného vlákna pro aplikace s vysokým zatížením
- Vnější plášť z TPE
- Bez halogenů
- Bez silikonu
- Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
- Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
- Odolný proti UV záření
- Bez PVC
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125