igus-icon-lupe
- Pro torzní aplikace
- Vnější plášť z PUR
- Celkové stínění
- Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
| Zyklen* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] |
| from/to [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
| Cykly* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Max. torze | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] |
| od/do [°C] | twistované (kroucené) | twistované (kroucené) | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15/+70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |