chainflex® data cable CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength steel wire braid 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in particularly short pitch length 5. Extremely high flexural strength braided copper shield 6. Pressure extruded element jacket 7. Particularly flexurally strong, fine stranded conductor
igus-icon-lupe
1 of 2
CF12.05.03.02 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength steel wire braid 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded in particularly short pitch length 5. Extremely high flexural strength braided copper shield 6. Pressure extruded element jacket 7. Particularly flexurally strong, fine stranded conductor
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Bez PVC
  • Odolný proti UV záření
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C