iggyRob – humanoidní robotika pro průmyslové aplikace
Představujeme iggyRob, inteligentního servisního robota od společnosti igus! Přepravuje komponenty flexibilně halami továren, vykonává recepční úkoly s přívětivým úsměvem a spolehlivě odnáší talíře z jídelny na mytí. Díky virtuální tváři na displeji, senzorům LIDAR a 3D kamerám v oblasti hrudníku a vozidle se iggy snadno pohybuje továrnami, vstupními prostory a kafeteriemi.
Jeho dvě kobotická ramena ReBeL s bionickými rukama dokážou uchopovat jako člověk a zaujmou dosahem 664mm a nosností 2kg na jedno rameno. Se svou rychlostí až 45°/s iggy veškeré zadané úkoly zvládá rychle a efektivně.
Mobilitu zajišťuje základna AMR od ReBeLMove Pro, která zaujme nosností 50 kg a užitečným zatížením až 100 kg. Pevné tříbodové ložisko a integrovaná moderní infrastruktura činí z iggyRobu spolehlivého pomocníka. Zařízení může nepřetržitě fungovat až osm hodin na jedno nabití baterie – ideální pro průmyslové použití.
igus Robot Control na palubě
Uživatelé mohou simulovat jednotlivé pohyby robotu na 3D ploše pomocí bezplatného [Link id="418"] softwaru. Ani nemusí připojovat iggyRoba. Humanoidního asistenta lze snadno integrovat do pracovních prostředí moderních robotů přes speciálně vyvinuté rozhraní ROS2 AMR. V souladu s rozhraním VDE 5050 je iggyRob schválen pro správu flotily a má certifikát CE.
Usnadněte a zefektivněte si každodenní práci díky univerzálnímu iggyRob od igus!
Certifikáty a normy