igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
28 mm
Max. průměr kabelu
25 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
139,76 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 074,72 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R4.28.050.075.03 074,72 CZK
Energetická trubice série R4.28 | Plně uzavřený: Otevíratelný na vnitřním a vnějším poloměru. | Vnitřní výška: 28mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075