igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
72 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
733,04 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu7 330,40 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E4.80.05.150.07 330,40 CZK
Energetický řetěz řady E4.80 | Příčky v každém článku řetězu: otevíratelné ve vnitřním i vnějším oblouku | Vnitřní výška: 80 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150