igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
80 mm
Max. průměr kabelu
72 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
713,02 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu7 130,20 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : H4.80.05.150.07 130,20 CZK
Energetický řetěz řady H4.80 | S příčkami každý druhý článek: otevíratelný podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 80 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitH4.80.05.150.050150