igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
42 mm
Max. průměr kabelu
38 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
235,24 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 528,60 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : H4.42.05.075.03 528,60 CZK
energetický řetěz H4.42 série | s příčkami každý druhý článek: otevíratelné podél vnějšího a vnitřního poloměru | Vnitřní výška: 42 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075