igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
32 mm
Max. průměr kabelu
28 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
63 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
126,67 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu2 280,06 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : H4.32.05.063.02 280,06 CZK
Energetický řetěz série H4.32 | S příčkami každý druhý článek: otevíratelné podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 32 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063