systém triflex® R TRE.BPohyblivý v několika dimenzích – vysoká flexibilita pro komplikované pohyby, včetně pohybů v šesté ose. Krouticí moment cca ± 10° na jeden článek řetězu ve směru podélné osy. Tím se usnadňuje vedení kabelů v komplikovaných prostorách. Vysoké zatížení v tahu díky principu "kalota a zásuvka", který zajišťuje plynulé pohyby ve všech osách. Otevírací mechanismus pro snadné plnění a výměnu kabelů nebo hadic pro média. Vynikající mechanické vlastnosti. Malé poloměry ohybu a rozteč čepů pro úsporu místa pro montáž. Snadné zkracování a prodlužování – jednolitý výlisek pro snížení práce při montáže. Žádné nosné prvky (např. ocelové kabely, pružinové mechanismy apod.) nejsou nutné pro vyvození krouticí síly. Vysoká stabilita – díky venkovním dorazům, jasným dorazům pro poloměr a torzi. Minimální čas potřebný k nastavení díky jednoduchému připojení a inteligentnímu příslušenství k vašemu stroji/robotu
Použití:
Kdy použít sérii TRE:- Když je potřeba 3D řetěz pro snadné plnění
- Pokud se požaduje bezpečné dodávky energie pro víceosé 3D pohyb
- Pokud je požadována vysoká odolnost proti zkrutu.
- Pokud systém musí umožňovat snadné prodlužování a zkracování
- Když je zapotřebí malý poloměr ohybu
- Vysoké pevnosti v tahu
Kdy nepoužívat řadu TRE:- Pro rotační pohyby s vysokou zátěží
systém řetězy twisterchain® - Pokud je potřeba plně uzavřená varianta
systém triflex® R TRC - Pokud je třeba cenově výhodnější, méně sofistikované 3D řešení
systém triflex® R TRL