[[Pro nové konstrukce doporučujeme vylepšený řetěz e-chain® řady E4.80 ze skupiny E4.1.
S jakýmikoli dotazy se obraťte na váš kontakt u společnosti igus®. Děkujeme za vaše pochopení u řady E4.80
Zde můžete svůj systém E-Chain® nakonfigurovat individuálně. Všechny zadané hodnoty a změny se projeví v seznamu dílů umístěném na konci této stránky.
Série 5050 - Řetěz, s opěrami každého článku
1. Vysoká stabilita při "boční montáži" díky jazýčku a drážce
2. Vysoká torzní stabilita
3. Lze kombinovat uzavřené a otevřené styly
4. Kryty na závěsech, otevírané vycvaknutím - E-Tube.
5. Více možností vnitřního oddělení
6. Opěry v E-Chain® jsou odstranitelné na obou stranách
7. Příčné kluzné plochy pro boční provoz
8. Široké, kabelově výhodné polymerové příčníky
9. Montážní konzola KMA s možností "celkového" upevnění
10. K dispozici montážní konzoly s integrovatelným otočným nebo tuhým odlehčením tahu
11. Alternativně k dispozici se zpětným / oboustranným poloměrem ohybu RBR!
Vnitřní šířky k dispozici: 50 až 600 mm
Poloměry ohybu k dispozici: 150 až 1000 mm
Rozteč: 91 mm na článek = 11 článků/m